TopTherm takvifter for TS 8

Art.nr: SK 3149840

Takvifter for TS passer nøyaktig på utsparingene til TopTherm kjøleaggregatene for takmontasje. Montasjen kan også utføres på alle takflater som er store nok. Monteringsutskjæringene er ikke kompatible med de etterfølgende produktene i produktfamilien VX IT. Hvis takplaten i VX IT brukes på nytt trengs adapterrammen 5050.701.

Art.nr:
SK 3149840
Produktbeskrivelse
Aktive takvifter passer nøyaktig på utsparingene til de små og mellomstore takmonterte TopTherm kjøleaggregatene.
Produktendring
Monteringsutsparingene er ikke kompatible. Hvis takplaten brukes på nytt trengs adapterrammen 5050.701.
Materiale
stålplate, lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilkoblingsklar enhet med innebygd radialvifte
Tetnings- og festemateriell
Måledriftsspenning
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 180 W
Ved 60 Hz: 310 W
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 0,35 A
Ved 60 Hz: 0,55 A
Dimensjoner
Bredde: 550 mm
Høyde: 125 mm
Dybde: 370 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 475 mm
Utsparingsdybde: 260 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 43
Driftstemperaturområde
-10 °C...55 °C
Lydtrykknivå
Ved 50 Hz: 69 dB(A)
Ved 60 Hz: 70 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
9,74 kg
Bruttovekt
10,253 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177387164
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK TopTherm Takvifte, taklufting, 800 m³/h 400 V, 3~, 50/60 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHD: 550x125x370 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning