Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået Monteringen muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer. Enkelt vedlikehold av viften takket være føringsramme.
- Art.nr:
- SK 3352230
- Produktbeskrivelse
- Innskyvingsvifte for direkte montering i 19"-nivået Monteringen muliggjør permanent luftsirkulasjon i apparatskapet, dermed unngår man at det oppstår varmelommer.
- Fordeler
- Enkelt vedlikehold og bytte av viften takket være føringsramme
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilkoblingsklar enhet
Inkl. klemlist og festemateriell - Lufteffekt (frittblåsende)
- 480 m³/h
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,36 A
Ved 60 Hz: 0,33 A - Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Høyde: 44 mm
Dybde: 200 mm - Viftenes akseavstand
- 105 mm
- Antall vifter
- 3
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 51 dB(A)
- Driftstemperaturområde
- -10 °C...55 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,5 kg
- Bruttovekt
- 2,729 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177041653
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Vario Innskyvingsvifte, for 482.6 mm (19"), 480 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 482.6x44x200 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning