Blue e+ filtervifte EMC

Art.nr: SK 3238824

Komplett vifteenhet med EMC-skjerming for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt fra 20 – 900 m³/h

Art.nr:
SK 3238824
Utførelse
veggmontering
EMC
Produktbeskrivelse
EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3.
Fordeler
Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.
Montasje uten verktøy
Materiale
Plast
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplett, monteringsklar enhet, inkl. EMC-filtermatte
Ventilator
Aksiell, likestrømsmotor
Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
ved DC: 53 m³/h
Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter
ved DC: 40 m³/h
Måledriftsspenning
24 V (DC)
Merkeeffekt Pel
ved DC: 5,7 W
Driftsstrøm maks.
ved DC: 0,27 A
Dimensjoner
Bredde: 148,5 mm
Høyde: 148,5 mm
Dybde: 82,5 mm
Innbyggingsdybde
64 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 124 mm
Utsparingshøyde: 124 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter
IP 56 med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter og regntak
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
Henvisning
For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
Driftstemperaturområde
-15 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå
ved DC: 52 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,9 kg
Bruttovekt
0,92 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177985544
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ filtervifte, EMC, 53 m³/h, 24 V (DC), BxHxD 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035
Godkjenninger
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Shielding/attenuation diagram
Teknisk systemhåndbok