Komplett vifteenhet med EMC-skjerming for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt fra 20 – 900 m³/h
- Art.nr:
- SK 3239800
- Utførelse
- veggmontering
EMC - Produktbeskrivelse
- EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3.
- Fordeler
- Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
- Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
- Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.
- Montasje uten verktøy
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett, monteringsklar enhet, inkl. EMC-filtermatte
- Ventilator
- Aksiell, spaltepolmotor
- Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- Ved 50 Hz: 100 m³/h
Ved 60 Hz: 115 m³/h - Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter
- Ved 50 Hz: 75 m³/h
Ved 60 Hz: 86 m³/h - Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 14,7 W
Ved 60 Hz: 16,5 W - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,1 A
Ved 60 Hz: 0,12 A - Dimensjoner
- Bredde: 204 mm
Høyde: 204 mm
Dybde: 105 mm - Innbyggingsdybde
- 84 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 177 mm
Utsparingshøyde: 177 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 54 med fleecefilter
- IP 56 med fleecefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 12 med fleecefilter
- Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter og regntak
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
- Henvisning
- For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
- Driftstemperaturområde
- -15 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -30 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 51 dB(A)
Ved 60 Hz: 54 dB(A) - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,1 kg
- Bruttovekt
- 1,237 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177998162
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e+ filtervifte, EMC, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035