Blue e+ filtervifte EMC

Art.nr: SK 3244810

Komplett vifteenhet med EMC-skjerming for montering på flater uten verktøy. Lufteffekt fra 20 – 900 m³/h

Art.nr:
SK 3244810
Utførelse
veggmontering
EMC
Produktbeskrivelse
EMC-filtervifter har en høyre skjermings-/dempingseffekt og oppfyller kravnivå 2 iht. EN 61587-3.
Fordeler
Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
Diagonal vifteteknologi sikrer jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet takket være større trykkstabilitet.
Montasje uten verktøy
Materiale
Plast
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplett, monteringsklar enhet, inkl. EMC-filtermatte
Ventilator
Diagonal, 1~ Kondensatormotor
Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
Ved 50 Hz: 700 m³/h
Ved 60 Hz: 770 m³/h
Luftmengde med tilhørende utgangsfilter inkl. fleecefilter
Ved 50 Hz: 537 m³/h
Ved 60 Hz: 587 m³/h
Måledriftsspenning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 120,7 W
Ved 60 Hz: 166,1 W
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 1,06 A
Ved 60 Hz: 1,47 A
Dimensjoner
Bredde: 323 mm
Høyde: 323 mm
Dybde: 156 mm
Innbyggingsdybde
136 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 292 mm
Utsparingshøyde: 292 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter
IP 56 med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter og regntak
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
Henvisning
For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
Driftstemperaturområde
-30 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-30 °C...70 °C
Lydtrykknivå
Ved 50 Hz: 64 dB(A)
Ved 60 Hz: 66 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,84 kg
Bruttovekt
4,787 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177997851
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ filtervifte, EMC, 700/770 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, BxHxD 323 x 323 x 156 mm, RAL 7035
Godkjenninger
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Shielding/attenuation diagram
Teknisk systemhåndbok