Blue e+ utgangsfilter

Art.nr: SK 3240308

El nummer: E2467556

Sammen med den tilhørende filterviften brukes utgangsfilteret til å lede bort varmetapet fra skapet, ventilere skapet og beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette oppnås gjennom direkte tilførsel av omgivelsesluft, som må ligge under den tillatte temperaturen i skapet.

Art.nr:
SK 3240308
Utførelse
veggmontering
Fordeler
Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
Montasje uten verktøy
Materiale
Plast
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Utgangsfilter
Foldefilter
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 224 mm
Utsparingshøyde: 224 mm
Pakker for best.nr.
SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
Dimensjoner
Bredde: 255 mm
Høyde: 255 mm
Dybde: 45,2 mm
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter/foldefilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter/foldefilter
IP 55 med foldefilter og absorbsjonsmatte
IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,45 kg
Bruttovekt
0,665 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177998353
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ utgangsfilter, for filtervifte 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, BxH 255 x 255 mm, RAL 9005
Godkjenninger
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Teknisk systemhåndbok