Blue e+ utgangsfilter EMC

Art.nr: SK 3240400

Sammen med den tilhørende filterviften brukes utgangsfilteret til å lede bort varmetapet fra skapet, ventilere skapet og beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette oppnås gjennom direkte tilførsel av omgivelsesluft, som må ligge under den tillatte temperaturen i skapet.

Art.nr:
SK 3240400
Utførelse
veggmontering
EMC
Fordeler
Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
Montasje uten verktøy
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Utgangsfilter
EMC-filtermatte
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 224 mm
Utsparingshøyde: 224 mm
Pakker for best.nr.
SK 3240.8xx/3241.8xx
Dimensjoner
Bredde: 255 mm
Høyde: 255 mm
Dybde: 45,2 mm
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter
IP 56 med fleecefilter og regntak
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,661 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177998346
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ utgangsfilter, EMC, for filtervifte 3240.8xx/3241.8xx, BxH 255 x 255 mm, RAL 7035
Godkjenninger
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Shielding/attenuation diagram
Teknisk systemhåndbok