Blue e+ utgangsfilter EMC

Art.nr: SK 3243400

Sammen med den tilhørende filterviften brukes utgangsfilteret til å lede bort varmetapet fra skapet, ventilere skapet og beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette oppnås gjennom direkte tilførsel av omgivelsesluft, som må ligge under den tillatte temperaturen i skapet.

Art.nr:
SK 3243400
Utførelse
veggmontering
EMC
Fordeler
Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret
Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker
Montasje uten verktøy
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Utgangsfilter
EMC-filtermatte
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 292 mm
Utsparingshøyde: 292 mm
Pakker for best.nr.
SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx
Dimensjoner
Bredde: 323 mm
Høyde: 323 mm
Dybde: 44,7 mm
Kapslingsgrad NEMA
Type 12 med fleecefilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter og regntak
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fleecefilter
IP 56 med fleecefilter og regntak
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,94 kg
Bruttovekt
0,941 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177998315
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ utgangsfilter, EMC, for filtervifte 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx, BxH 323 x 323 mm, RAL 7035
Godkjenninger
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablad
Shielding/attenuation diagram
Teknisk systemhåndbok