Energieffektiv utførelse av RTT-filterviftene med EC-teknologi. Fra 180 m³/h med integrert styringsgrensesnitt (0-10 V / PWM inngang og takosignalutgang) for regulering og overvåking av vifter.
- Art.nr:
- SK 3245510
- Utførelse
- veggmontering
EC - Produktbeskrivelse
- Energieffektiv utførelse av TopTherm filterviftene med diagonal-vifteteknologi. Vifte 3240.50x til 3245.51x kan reguleres og overvåkes. Med det standard integrerte styregrensesnittet med tachosignal-utgang er styring og overvåking av vifteturtallet, samt viftens funksjoner mulig.
- Produktendring
- Dekselet til tilkoblingsklemmen har ikke vært en del av TopTherm-filterviftene siden mai 2024. Under testing har det vist seg at det ikke er påkrevd i henhold til standarder, og at det ikke svekker verken funksjonen eller driftssikkerheten.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. fleecefiltermatte
- Ventilator
- Diagonal, EC-motor
- Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
- Ved 50 Hz: 1.125 m³/h
Ved 60 Hz: 1.125 m³/h - Lufteffekt frittblåsende (med fleecefilter)
- Ved 50 Hz: 890 m³/h
Ved 60 Hz: 890 m³/h - Lufteffekt med utgangsfilter inkl. fleecefiltermatte (antall x bestillingsnummer)
- 1 x 3243200: 630 m³/h
- 2 x 3243200: 770 m³/h
- Måledriftsspenning
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 165 W
Ved 60 Hz: 165 W - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 2,1 A
Ved 60 Hz: 2,1 A - Dimensjoner
- Bredde: 323 mm
Høyde: 323 mm - Innbyggingsdybde
- 130,5 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 292 mm
Utsparingshøyde: 292 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 51 med fleecefilter/foldefilter
- IP 52 med foldefilter og absorbsjonsmatte
- IP 56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Kapslingsgrad NEMA
- Type 1
- Type 12
- Type 3
- Type 3R med fleecefilter/foldefilter og regntak
- Styregrensesnitt
- Ja
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 6 A
- Henvisning
- For å øke ventilasjonen kan det monteres et ekstra foldefilter (se karakteristikk). Disse kan også brukes sammen med filter- og takventilatorer og utgangsfiltre.
- For enda mer effektiv drift eller for overvåking av filterviften anbefales det å bruke turtallsregulatorene EC for EC-filtervifte (fra lufteffekt 180 m³/h).
- Driftstemperaturområde
- -25 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 72 dB(A)
Ved 60 Hz: 72 dB(A) - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,605 kg
- Bruttovekt
- 3,805 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177659018
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK filtervifte TopTherm, 890 m³/ t, 100–130 V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D: 323×323×25 mm, EC-teknologi