Den nye takviftegenerasjonen er et system for alle størrelser: Kun én montasjeutsparing for alle effektklasser er nødvendig, den gir høy effektivitet på grunn av luftstyring med lave trykktap, og den høye kapslingsgraden IP54 blir mulig takket være innovativt klemmefeste.
- Art.nr:
- SK 3138000
- Utførelse
- for takmontering
- Produktbeskrivelse
- Takvifte med høy kapslingsgrad og fleksibel montering innendørs eller utendørs.
- Materiale
- Plast ABS
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
- Ventilator
- uten viftemotor
- Dimensjoner
- Bredde: 400 mm
Høyde: 133 mm
Dybde: 400 mm - Innbyggingsdybde
- 27,5 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 258 mm
Utsparingsdybde: 258 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 21 uten filtermatte
- IP 54 inkl. foldefilter
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Henvisning
- For å øke kapslingsgraden til IP 55 kan et fleecefilter brukes som ekstrautstyr (se tilbehør).
- For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,2 kg
- Bruttovekt
- 3,5 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177709188
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK roof-mounted fan, roof vent, WHD: 400 x 133 x 400 mm, without fan motor