Den nye takviftegenerasjonen er et system for alle størrelser: Kun én montasjeutsparing for alle effektklasser er nødvendig, den gir høy effektivitet på grunn av luftstyring med lave trykktap, og den høye kapslingsgraden IP54 blir mulig takket være innovativt klemmefeste.
- Art.nr:
- SK 3139110
- Utførelse
- for takmontering
- Produktbeskrivelse
- Takvifte med høy kapslingsgrad og fleksibel montering innendørs eller utendørs.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
- Ventilator
- Radial, kondensatormotor
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/373 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/382 m³/h
- 2 x 3243300: 410/440 m³/h
- Lufteffekt frittblåsende (uten filtermatter)
- Ved 50 Hz: 525 m³/h
- Måledriftsspenning
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 60 Hz: 65 W
- Driftsstrøm maks.
- Ved 60 Hz: 0,56 A
- Dimensjoner
- Bredde: 400 mm
Høyde: 133 mm
Dybde: 400 mm - Innbyggingsdybde
- 34,6 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 258 mm
Utsparingsdybde: 258 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 21 uten filtermatte
- IP 54 inkl. foldefilter
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 3 A
- Henvisning
- For å øke kapslingsgraden til IP 55 kan et fleecefilter brukes som ekstrautstyr (se tilbehør).
- For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
- Levetid vifte (L10, 40 °C)
- Ved 60 Hz: 68.000 h
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 60 Hz: 54 dB(A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,16 kg
- Bruttovekt
- 5,865 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177709164
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK TopTherm Takvifte, taklufting, 525 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz