Den nye takviftegenerasjonen i EC-varianten er et system for alle størrelser: Kun én montasjeutsparing for alle effektklasser er nødvendig, den gir høy effektivitet på grunn av luftstyring med lave trykktap, og den høye kapslingsgraden IP54 blir mulig takket være innovativt klemmefeste. Med det standard integrerte styregrensesnittet med tachosignal-utgang er styring av viften og overvåking av vifteturtallet, samt viftens funksjoner mulig.
- Art.nr:
- SK 3140500
- Utførelse
- for takmontering
EC - Produktbeskrivelse
- Energieffektiv og effektiv utførelse av takviftene. Med det standard integrerte styregrensesnittet med tachosignal-utgang er styring og overvåking av vifteturtallet, samt viftens funksjoner mulig.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
- Ventilator
- Radial, EC-motor
- Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
- Ved 50 Hz: 976 m³/h
Ved 60 Hz: 976 m³/h - Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 690 m³/h
- 2 x 3243300: 830 m³/h
- Lufteffekt frittblåsende (uten filtermatter)
- Ved 50 Hz: 1.069 m³/h
Ved 60 Hz: 1.069 m³/h - Måledriftsspenning
- 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 129 W
Ved 60 Hz: 129 W - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 1 A
Ved 60 Hz: 1 A - Dimensjoner
- Bredde: 400 mm
Høyde: 133 mm
Dybde: 400 mm - Innbyggingsdybde
- 34,6 mm
- Montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 258 mm
Utsparingsdybde: 258 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 21 uten filtermatte
- IP 54 inkl. foldefilter
- Kapslingsgrad NEMA
- NEMA 12
- Styregrensesnitt
- Ja
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 3 A
- Henvisning
- For å øke kapslingsgraden til IP 55 kan et fleecefilter brukes som ekstrautstyr (se tilbehør).
- For enda mer effektiv drift eller for overvåking av viftene anbefales det å bruke turtallsregulatoren EC
- Levetid vifte (L10, 40 °C)
- Ved 50 Hz: 84.000 h
Ved 60 Hz: 84.000 h - Driftstemperaturområde
- -20 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Lydtrykknivå
- Ved 50 Hz: 60 dB(A)
Ved 60 Hz: 60 dB(A) - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,6 kg
- Bruttovekt
- 5,82 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177709126
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK TopTherm Takvifte, taklufting, 1000 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz