Takvifter med EC-teknologi

Art.nr: SK 3140510

Den nye takviftegenerasjonen i EC-varianten er et system for alle størrelser: Kun én montasjeutsparing for alle effektklasser er nødvendig, den gir høy effektivitet på grunn av luftstyring med lave trykktap, og den høye kapslingsgraden IP54 blir mulig takket være innovativt klemmefeste. Med det standard integrerte styregrensesnittet med tachosignal-utgang er styring av viften og overvåking av vifteturtallet, samt viftens funksjoner mulig.

Art.nr:
SK 3140510
Utførelse
for takmontering
EC
Produktbeskrivelse
Energieffektiv og effektiv utførelse av takviftene. Med det standard integrerte styregrensesnittet med tachosignal-utgang er styring og overvåking av vifteturtallet, samt viftens funksjoner mulig.
Materiale
Plast ABS
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
Ventilator
Radial, EC-motor
Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)
Ved 60 Hz: 975 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 690 m³/h
2 x 3243300: 830 m³/h
Lufteffekt frittblåsende (uten filtermatter)
Ved 60 Hz: 1.069 m³/h
Måledriftsspenning
115 V, 1~, 60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 60 Hz: 112 W
Driftsstrøm maks.
Ved 60 Hz: 1,51 A
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 133 mm
Dybde: 400 mm
Innbyggingsdybde
34,6 mm
Montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 258 mm
Utsparingsdybde: 258 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 21 uten filtermatte
IP 54 inkl. foldefilter
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 12
Styregrensesnitt
Ja
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 3 A
Henvisning
For å øke kapslingsgraden til IP 55 kan et fleecefilter brukes som ekstrautstyr (se tilbehør).
For enda mer effektiv drift eller for overvåking av viftene anbefales det å bruke turtallsregulatoren EC
Levetid vifte (L10, 40 °C)
Ved 50 Hz: 82.000 h
Ved 60 Hz: 82.000 h
Driftstemperaturområde
-20 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Lydtrykknivå
Ved 60 Hz: 60 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,3 kg
Bruttovekt
6 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177805767
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK roof-mounted fan TopTherm, 1069/1069 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm, EC-Technology
Godkjenninger
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok