Komplett tilkoblingsklar takmontering-varmevekslerenhet uten regulering.
- Art.nr:
- SK 3248000
- Utførelse
- for takmontering
- Produktbeskrivelse
- Luft/luft-varmevekslere er spesielt godt egnet i aggressive omgivelser, fordi det innvendige og utvendige kretsløpet skilles helt fra hverandre med to luftkretsløp.
- Farge
- Deksel: RAL 7035
Kapsling: RAL 7016 - Leveringsomfang
- Komplett tilkoblingsklar enhet
Viftene kobles til via 2 tilkoblingskabler 3-leder, med endehylser
Bormal
Festemateriell - Spesifikk varmeeffekt
- 66 W/K
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp ved 50 Hz: 965 m³/h
Indre kretsløp ved 50 Hz: 965 m³/h - Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- per ventilator ved 50 Hz: 0,32 A
per ventilator ved 60 Hz: 0,4 A - Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Tilkoblingskabel
- Dimensjoner
- Bredde: 595 mm
Høyde: 362 mm
Dybde: 440 mm - Henvisning
- For nøyaktig temperaturregulering i apparatskapet anbefales apparatskap-termostat, digital apparatskap-temperaturindikering og -regulator eller turtallsregulatoren
- Antall vifter
- 2
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...55 °C
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- Indre kretsløp IP 54
- Ytre kretsløp IP 34
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 25 kg
- Bruttovekt
- 27 kg
- Tolltariffnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177039247
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Produktbeskrivelse
- SK Direct Air Cooling System (DAC), takmontering, 48 V DC, BxHxD: 875 x 125 x 313 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning