Kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Art.nr: SK 3480800

Blue e+ S kjøleenheter med den anerkjente Blue e+ teknologien sikrer høyeste energieffektivitet. Dette reduserer i tillegg CO₂-avtrykket til maskiner og systemer. Med ny design og mange smarte funksjoner.

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Art.nr:
SK 3480800
Utførelse
veggmontering
Fordeler
Bidrar til klimanøytral produksjon takket være gjennomsnittlig energisparing på 75 % og reduksjon av CO₂-avtrykket
Kan brukes verden over takket være multispenningskapasitet og landsspesifikke godkjenninger
Intelligent og enkel overvåking via IoT-grensesnittet
Komfortabel betjening med Rittal Scan & Service-app
Materiale
Stålplate
General colour
RAL 7035
Farge
Skap: RAL 7035
Lamellgitter: RAL 7012
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Opsjoner
For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,72 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,72 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,44 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,44 kW
Måledriftsspenning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Henvisning
Følg montasjeanvisningene.
Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
Kan kun brukes i semi-utendørs områder (se instruksjoner for beskrivelse).
Henvisning til best.nr.
Toleranse: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V)
Måleeffekt
0,56 kW
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 378 m³/h
Innvendig kretsløp: 378 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,76
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,76
Utførelse
veggmontering
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 570 mm
Dybde: 250 mm
Nødvendig montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 280 mm
Utsparingshøyde: 550 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Indre kretsløp IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-1234yf
Mengde: 0,17 kg
Mengde kjølemedium i kompressorsystem: 0,1 kg
Mengde kjølemedium i Heat Pipe-system: 0,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t
Temperaturregulering
e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde
-20 °C...60 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Innstillingsområde
20 °C...50 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,41 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,41 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,49 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)
35 bar
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
15,3 kg
Bruttovekt
16,95 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
93,07 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
84158200
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ S kjøleenhet, veggmontert, 0,72 kW, 110–240 V, 1~, 50–60 Hz, stålplate, B×H×D: 300×570×250 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datablad
Safety data sheet refrigerant
Teknisk systemhåndbok
Programvare
Licence condition
Updater