Energieffektive veggmonterte Blue e utendørs veggkjøleenheter i effektklassene 1500 W til 5000 W. Disse gir optimal beskyttelse for krevende miljøer takket være den høye kapslingsgraden IP56 / UL Type 12/3R/4 og temperaturområdet fra -30 °C til 60 °C. Kjøleenheten kan monteres på tre måter (påmontert, delvis integrert, fullintegrert).
- Art.nr:
- SK 3187330
- Utførelse
- veggmontering
Utendørs - Produktbeskrivelse
- Det energieffektive veggmonterte kjøleaggregatet Blue e+ Outdoor kan, takket være multispenningen, brukes over hele verden, og kan for eksempel brukes til Toptec prosjektløsninger.
- Fordeler
- Gjennomsnittlig 75 % energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi
- Alle komponentene i koblingsskap og kjøleaggregater får lenger levetid takket være kjøling
- Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
- Produktendring
- Dekselet til koblingsboksen for å beskytte den elektriske tilkoblingen på kjøleapparatet har ikke vært inkludert i leveringsomfanget siden begynnelsen av 2024. Deksel 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som ekstrautstyr.
- Materiale
- Aluminium AlMg3
- Overflate
- Pulverlakkert
UV-bestandig ren polyester - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Montasjerammer for universelt feste på utendørskapslinger for påmontering, delvis integrering og full integrering
Inkl. festemateriell - Opsjoner
- For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2,5 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,6 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,6 kW - Måledriftsspenning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Henvisning
- Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
- To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV. - Henvisning til best.nr.
- Toleranse: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) og 480 V +6 % (509 V)
- Måleeffekt
- 1,05 kW
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 1,08 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1,08 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1,03 kW - Temperaturregulering
- e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Dimensjoner
- Bredde: 465 mm
Høyde: 1.640 mm
Dybde: 260 mm - Apparatdimensjoner inkl. tetningsramme og deksel
- Bredde: 517 mm
Høyde: 1.692 mm
Dybde: 260 mm - Montasjemåte
- Universalmontering (påbygging, delvis innbygging, full innbygging)
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- med montasjeramme: indre kretsløp IP56
- uten montasjeramme: indre kretsløp IP54
- Protection category NEMA
- med montasjeramme: UL type 12/3R/4
- uten montasjeramme: UL type 12/3R
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 1.250 m³/h
Innvendig kretsløp: 1.250 m³/h - Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,68 t - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,31
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,31 - Passer for
- Kapslingstype: Toptec
Bredde: ≥ 800 mm
Høyde: ≥ 1.800 mm - Pakker for best.nr.
- 9782.828
- 9783.888
- Innstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Driftstemperaturområde
- -30 °C...60 °C
- Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)
- 3 °C...60 °C
- Driftstemperaturområde Heat Pipe
- -30 °C...45 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 2,4
- Lydtrykknivå
- 70 dB(A)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 56,8 kg
- Bruttovekt
- 73 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1.015,14
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177967311
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK kjøleenhet Blue e+, veggmontert, utendørs, 2,5 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, aluminium, B×H×D: 465×1640×260 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning – R-513A
- Veiledning – R134a
- Datablad
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Teknisk systemhåndbok