Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Art.nr: SK 3188340

Energieffektive veggmonterte Blue e utendørs veggkjøleenheter i effektklassene 1500 W til 5000 W. Disse gir optimal beskyttelse for krevende miljøer takket være den høye kapslingsgraden IP56 / UL Type 12/3R/4 og temperaturområdet fra -30 °C til 60 °C. Kjøleenheten kan monteres på tre måter (påmontert, delvis integrert, fullintegrert).

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Art.nr:
SK 3188340
Utførelse
veggmontering
Utendørs
Produktbeskrivelse
Det energieffektive veggmonterte kjøleaggregatet Blue e+ Outdoor kan, takket være multispenningen, brukes over hele verden, og kan for eksempel brukes til Toptec prosjektløsninger.
Fordeler
Gjennomsnittlig 75 % energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi
Alle komponentene i koblingsskap og kjøleaggregater får lenger levetid takket være kjøling
Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
Produktendring
Dekselet til koblingsboksen for å beskytte den elektriske tilkoblingen på kjøleapparatet har ikke vært inkludert i leveringsomfanget siden begynnelsen av 2024. Deksel 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som ekstrautstyr.
Materiale
Aluminium AlMg3
Overflate
Pulverlakkert
UV-bestandig ren polyester
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Montasjerammer for universelt feste på utendørskapslinger for påmontering, delvis integrering og full integrering
Inkl. festemateriell
Opsjoner
For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 3,7 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 3,7 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 2,66 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 2,66 kW
Måledriftsspenning
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Henvisning
Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
Henvisning til best.nr.
Toleranse: 380 V -10 % (342 V) og 480 V +5 % (509 V)
Måleeffekt
1,57 kW
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 1,55 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1,57 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1,57 kW
Temperaturregulering
e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Dimensjoner
Bredde: 465 mm
Høyde: 1.640 mm
Dybde: 360 mm
Apparatdimensjoner inkl. tetningsramme og deksel
Bredde: 517 mm
Høyde: 1.692 mm
Dybde: 360 mm
Montasjemåte
Universalmontering (påbygging, delvis innbygging, full innbygging)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
med montasjeramme: indre kretsløp IP56
uten montasjeramme: indre kretsløp IP54
Protection category NEMA
med montasjeramme: UL type 12/3R/4
uten montasjeramme: UL type 12/3R
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 2.300 m³/h
Innvendig kretsløp: 2.300 m³/h
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,14 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,39
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,39
Passer for
Kapslingstype: Toptec
Bredde: ≥ 800 mm
Høyde: ≥ 1.800 mm
Pakker for best.nr.
9782.828
9783.888
Innstillingsområde
20 °C...50 °C
Driftstemperaturområde
-30 °C...60 °C
Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-30 °C...45 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Tillatt driftstrykk (p maks.)
2,4
Lydtrykknivå
71 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
72,8 kg
Bruttovekt
89,25 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1.340,61
Tolltariffnummer
84158200
EAN
4028177964464
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK kjøleenhet Blue e+, veggmontert, utendørs, 3,7 kW, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, aluminium, B×H×D: 465×1640×360 mm
Godkjenninger
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning – R-513A
Veiledning – R134a
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknisk systemhåndbok
Programvare
Licence condition
Updater