Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Art.nr: SK 3485330

Energieffektive veggmonterte Blue e utendørs veggkjøleenheter i effektklassene 1500 W til 5000 W. Disse gir optimal beskyttelse for krevende miljøer takket være den høye kapslingsgraden IP56 / UL Type 12/3R/4 og temperaturområdet fra -30 °C til 60 °C. Kjøleenheten kan monteres på tre måter (påmontert, delvis integrert, fullintegrert).

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Art.nr:
SK 3485330
Utførelse
veggmontering
Utendørs
Produktbeskrivelse
Det energieffektive veggmonterte kjøleaggregatet Blue e+ Outdoor kan, takket være multispenningen, brukes over hele verden, og kan for eksempel brukes til Toptec prosjektløsninger.
Fordeler
Gjennomsnittlig 75 % energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi
Alle komponentene i koblingsskap og kjøleaggregater får lenger levetid takket være kjøling
Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
Produktendring
Dekselet til koblingsboksen for å beskytte den elektriske tilkoblingen på kjøleapparatet har ikke vært inkludert i leveringsomfanget siden begynnelsen av 2024. Deksel 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som ekstrautstyr.
Materiale
Aluminium AlMg3
Overflate
Pulverlakkert
UV-bestandig ren polyester
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Montasjerammer for universelt feste på utendørskapslinger for påmontering, delvis integrering og full integrering
Inkl. festemateriell
Opsjoner
For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,5 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,95 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,95 kW
Måledriftsspenning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Henvisning
Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
Henvisning til best.nr.
Toleranse: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) og 480 V +6 % (509 V)
Måleeffekt
0,7 kW
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,65 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,65 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,55 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,55 kW
Temperaturregulering
e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Dimensjoner
Bredde: 415 mm
Høyde: 990 mm
Dybde: 280 mm
Apparatdimensjoner inkl. tetningsramme og deksel
Bredde: 467 mm
Høyde: 1.042 mm
Dybde: 280 mm
Montasjemåte
Universalmontering (påbygging, delvis innbygging, full innbygging)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
med montasjeramme: indre kretsløp IP56
uten montasjeramme: indre kretsløp IP54
Protection category NEMA
med montasjeramme: UL type 12/3R/4
uten montasjeramme: UL type 12/3R
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 895 m³/h
Innvendig kretsløp: 700 m³/h
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-1234yf
Mengde: 0,77 kg
Mengde kjølemedium i kompressorsystem: 0,48 kg
Mengde kjølemedium i Heat Pipe-system: 0,29 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,31
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,31
Passer for
Kapslingstype: Toptec
Bredde: ≥ 600 mm
Høyde: ≥ 1.200 mm
Pakker for best.nr.
9782.818
9782.866
9782.868
9782.888
Innstillingsområde
20 °C...50 °C
Driftstemperaturområde
-30 °C...60 °C
Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-30 °C...45 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Tillatt driftstrykk (p maks.)
2,4
Lydtrykknivå
67 dB(A)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
36 kg
Bruttovekt
48 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
270,15 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK kjøleenhet Blue e+, veggmontert, utendørs, 1,5 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, aluminium, B×H×D: 415×990×280 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datablad
Safety data sheet refrigerant
Teknisk systemhåndbok
Programvare
Licence condition
Updater