Kjøleaggregat utendørs for CS Toptec

Art.nr: CS 9776500

Nytte-/kjøleeffekt/oppvarming 1400 W/400 W, ved hjelp av e-komfort kontroller. Feste på CS Toptec i tre posisjoner: Montering, delvis integrering og full integrering.

Art.nr:
CS 9776500
Produktbeskrivelse
Temperaturregulering med e-Comfortcontroller. Kjøleaggregatet kan monteres på koblingsskapet i tre monteringsposisjoner (påmontert, delvis integrert, helt integrert).
Fordeler
Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale
Aluminium
Overflate
Pulverlakkert
Ren polyester
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Montasjerammer for universelt feste på utendørskapslinger for påmontering, delvis integrering og full integrering
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 55
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1.150 W
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 650 W
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 700 W
Heater output
400 W
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Maks. startstrøm
Ved 50 Hz: 24 A
Ved 60 Hz: 22 A
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp ved 50 Hz: 600 m³/h
Ytre kretsløp ved 60 Hz: 625 m³/h
Indre kretsløp ved 50 Hz: 600 m³/h
Indre kretsløp ved 60 Hz: 625 m³/h
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 5 A
Ved 60 Hz: 5 A
Temperaturregulering
e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde
-33 °C...55 °C
Innstillingsområde
20 °C...55 °C
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,45 kg
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 640 W
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 760 W
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 780 W
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 920 W
Tillatt driftstrykk (p maks.)
28 bar
Dimensjoner
Bredde: 500 mm
Høyde: 1.000 mm
Dybde: 150 mm
Apparatdimensjoner inkl. tetningsramme og deksel
Bredde: 550 mm
Høyde: 1.050 mm
Dybde: 285 mm
Passer for
Kapslingstype: CS Toptec
Bredde: ≥ 800 mm
Dybde: ≥ 1.200 mm
Montasjemåte
Universalmontering (påbygging, delvis innbygging, full innbygging)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
42 kg
Bruttovekt
45 kg
Tolltariffnummer
84158200
EAN
4028177322073
ECLASS 8.0
27180704
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning