Nytte-/kjøleeffekt/oppvarming 1400 W/400 W, ved hjelp av e-komfort kontroller. Feste på CS Toptec i tre posisjoner: Montering, delvis integrering og full integrering.
- Art.nr:
- CS 9776550
- Produktbeskrivelse
- Temperaturregulering med e-Comfortcontroller. Kjøleaggregatet kan monteres på koblingsskapet i tre monteringsposisjoner (påmontert, delvis integrert, helt integrert).
- Fordeler
- Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
- Materiale
- Aluminium
- Overflate
- Pulverlakkert
Ren polyester - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Montasjerammer for universelt feste på utendørskapslinger for påmontering, delvis integrering og full integrering - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- Ytre kretsløp IP 34
- Indre kretsløp IP 55
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,4 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,06 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,1 kW - Heater output
- 400 W
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 34 A
Ved 60 Hz: 32 A - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp ved 50 Hz: 1.000 m³/h
Ytre kretsløp ved 60 Hz: 1.090 m³/h
Indre kretsløp ved 50 Hz: 880 m³/h
Indre kretsløp ved 60 Hz: 950 m³/h - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 6 A
Ved 60 Hz: 6,8 A - Temperaturregulering
- e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- -33 °C...55 °C
- Innstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,3 t - Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1,17 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 28 bar
- Dimensjoner
- Bredde: 500 mm
Høyde: 1.000 mm
Dybde: 274 mm - Apparatdimensjoner inkl. tetningsramme og deksel
- Bredde: 552 mm
Høyde: 1.052 mm
Dybde: 274 mm - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31 - Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
- Passer for
- Kapslingstype: CS Toptec
Bredde: ≥ 800 mm
Høyde: ≥ 1.200 mm - Montasjemåte
- Universalmontering (påbygging, delvis innbygging, full innbygging)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 70 kg
- Bruttovekt
- 73 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177463110
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning