Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».
- Art.nr:
- SK 3302100
- Utførelse
- veggmontering
- Produktbeskrivelse
- Energieffektivt Blue e kjøleenhet for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping.
- Fordeler
- Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Festemateriell - Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,31 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,33 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,15 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,18 kW - Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 1,6 A
Ved 60 Hz: 1,7 A - Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 3 A
Ved 60 Hz: 3,4 A - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 310 m³/h
Innvendig kretsløp: 345 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,07
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,06 - Utførelse
- veggmontering
- Dimensjoner
- Bredde: 280 mm
Høyde: 550 mm
Dybde: 140 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Ytre kretsløp IP 34
- Indre kretsløp IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 0,11 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,07 t - Temperaturregulering
- Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...50 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 50 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Innstillingsområde
- 30 °C...50 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,29 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,31 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,32 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,33 kW - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 25 bar
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 12,225 kg
- Bruttovekt
- 12,868 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177317215
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK TopTherm kjøleaggregater, veggmontering, 0,31 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplate, BHD: 280x550x140 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning – R-513A
- Veiledning – R134a