- Art.nr:
- SK 3302120
- Utførelse
- veggmontering
- Produktbeskrivelse
- Energieffektivt Blue e kjøleenhet for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping.
- Fordeler
- Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Festemateriell
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,36 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,38 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,21 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,23 kW
- Måledriftsspenning
- 200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 1,9 A
Ved 60 Hz: 2 A
- Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 3,5 A
Ved 60 Hz: 3,9 A
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 310 m³/h
Innvendig kretsløp: 345 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,44
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
- Utførelse
- veggmontering
- Dimensjoner
- Bredde: 280 mm
Høyde: 550 mm
Dybde: 140 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Ytre kretsløp IP 34
- Indre kretsløp IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,11 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,16 t
- Temperaturregulering
- Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Innstillingsområde
- 30 °C...55 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,25 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,26 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,28 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,3 kW
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 25 bar
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 13 kg
- Bruttovekt
- 13,75 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177366527
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704