Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Art.nr: SK 3302300

Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».

Art.nr:
SK 3302300
Utførelse
veggmontering
På tvers
Produktbeskrivelse
Energieffektivt Blue e kjøleenhet for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping.
Fordeler
Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,16 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,17 kW
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 1,6 A
Ved 60 Hz: 1,7 A
Maks. startstrøm
Ved 50 Hz: 4,3 A
Ved 60 Hz: 5,3 A
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 310 m³/h
Innvendig kretsløp: 310 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Utførelse
veggmontering
Spesialversjon
På tvers
Dimensjoner
Bredde: 525 mm
Høyde: 340 mm
Dybde: 153 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 0,15 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,09 t
Temperaturregulering
Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde
10 °C...53 °C
Operating temperature max @60 Hz
52 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Innstillingsområde
30 °C...52 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,33 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)
25 bar
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
14,07 kg
Bruttovekt
15,64 kg
Tolltariffnummer
84158200
EAN
4028177429796
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK TopTherm kjøleaggregater, veggmontering, tverrformat, 0.36 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, rustfritt stål, BHD: 525x340x153 mm
Godkjenninger
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning – R-513A
Veiledning – R134a
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok