Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».
- Art.nr:
- SK 3305600
- Utførelse
- veggmontering
- Fordeler
- Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Farge
- RAL 9007
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Festemateriell
Integrert elektrisk kondensatfordamping - Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,73 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,18 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,26 kW - Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 6,1 A
Ved 60 Hz: 6,5 A - Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 12 A
Ved 60 Hz: 14 A - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 805 m³/h
Innvendig kretsløp: 585 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79 - Utførelse
- veggmontering
- Dimensjoner
- Bredde: 400 mm
Høyde: 950 mm
Dybde: 260 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Ytre kretsløp IP 34
- Indre kretsløp IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 0,61 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,38 t - Temperaturregulering
- e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Innstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,87 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,96 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1 kW - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 28 bar
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 16 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 35,15 kg
- Bruttovekt
- 39 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177379756
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e kjøleaggregater, veggmontering, 1.6 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, rustfritt stål, BHD: 400x950x260 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning – R-513A
- Veiledning – R134a