Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Art.nr: SK 3366520

Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».

Art.nr:
SK 3366520
Utførelse
veggmontering
Produktbeskrivelse
Energieffektivt Blue e kjøleenhet for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping.
Fordeler
Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Festemateriell
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,5 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,05 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Måledriftsspenning
200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 7,8 A
Ved 60 Hz: 8 A
Maks. startstrøm
Ved 50 Hz: 25 A
Ved 60 Hz: 27,5 A
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 910 m³/h
Innvendig kretsløp: 860 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,55
Utførelse
veggmontering
Dimensjoner
Bredde: 435 mm
Høyde: 1.590 mm
Dybde: 205 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1 t
Temperaturregulering
e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde
10 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Innstillingsområde
20 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,97 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1,09 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1,16 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1,27 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)
28 bar
Forberedt for sikring
Trafobryter: 6,3...10 A
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
67 kg
Bruttovekt
67 kg
Tolltariffnummer
84158200
EAN
4028177501751
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Sertifikater
EAC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Veiledning – R-513A
Veiledning – R134a
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok