Blue e+ Dynamic-kjøleaggregatserien er utviklet for bruk i dynamiske applikasjoner. Apparatene er testet i henhold til DNV-CG-0339 og er derfor spesielt egnet for bruk på skip (f.eks. apparatskap i maskinrommet). Takket være den spesielt stabile mekaniske konstruksjonen egner kjøleaggregatene seg for alle bruksområder der enheten utsettes for store vibrasjonsbelastninger, for eksempel i havner (kransystemer), logistikk (lagrings- og gjenfinningsenheter) eller på flyplasser (bagasjehåndteringssystemer).
- Art.nr:
- SK 3186937
- Utførelse
- veggmontering
Dynamisk - Fordeler
- Mer effektivitet: Svært høy sesongmessig energieffektivitet forhold (SEER) > 6,2
- Mer fleksibilitet: Kan brukes til et bredt spekter av dynamiske bruksområder uten komplekse infrastrukturtiltak - selv ettermontering er enkelt å gjennomføre
- Mer sikkerhet: Maksimal pålitelighet, mindre vedlikeholdskrevende og raskt klar til bruk
- Enklere: enkel planlegging, drift og installasjon
- Anvendelsesområder
- for maritime og dynamiske bruksområder
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Inkl. festemateriell
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist) - Opsjoner
- For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,29 kW - Måledriftsspenning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Henvisning
- For å overholde EMC-spesifikasjonene i henhold til DNV-CG-0339, må det installeres en ekstra spole (SK 3124.010) i kjøleaggregatets hovedforsyningsledning for hver fase. Med denne spolen er drift kun mulig ved 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60 Hz. Apparatet SK 3187.937 kan bare brukes i 3-faset drift.
- Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
- Henvisning til best.nr.
- null
- Hint Construction
- Delvis installasjon ikke mulig
- Måleeffekt
- 0,73 kW
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 1.250 m³/h
Innvendig kretsløp: 1.250 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 7,6
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 294 mm - Nødvendig montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 433 mm
Utsparingshøyde: 1.579 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Indre kretsløp IP 55
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,67 t - Temperaturregulering
- e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...60 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)
- 3 °C...60 °C
- Driftstemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Innstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 24 bar
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 70 kg
- Bruttovekt
- 72,5 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177977242
- Produktbeskrivelse
- SK kjøleenhet Blue e+, veggmontert, 2,0 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, stålplate, B×H×D: 450 x 1600 x 294 mm