Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Dynamic 1,0 kW – 2,6 kW

Art.nr: SK 3487937

Blue e+ Dynamic-kjøleaggregatserien er utviklet for bruk i dynamiske applikasjoner. Apparatene er testet i henhold til DNV-CG-0339 og er derfor spesielt egnet for bruk på skip (f.eks. apparatskap i maskinrommet). Takket være den spesielt stabile mekaniske konstruksjonen egner kjøleaggregatene seg for alle bruksområder der enheten utsettes for store vibrasjonsbelastninger, for eksempel i havner (kransystemer), logistikk (lagrings- og gjenfinningsenheter) eller på flyplasser (bagasjehåndteringssystemer).

Linje reaktor Veggmontert kjøleaggregat Blue e+ Dynamic

IoT-grensesnitt

Art.nr:
SK 3487937
Utførelse
veggmontering
Dynamisk
Fordeler
Mer effektivitet: Svært høy sesongmessig energieffektivitet forhold (SEER) > 6,2
Mer fleksibilitet: Kan brukes til et bredt spekter av dynamiske bruksområder uten komplekse infrastrukturtiltak - selv ettermontering er enkelt å gjennomføre
Mer sikkerhet: Maksimal pålitelighet, mindre vedlikeholdskrevende og raskt klar til bruk
Enklere: enkel planlegging, drift og installasjon
Anvendelsesområder
for maritime og dynamiske bruksområder
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Inkl. festemateriell
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Opsjoner
For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,6 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
Måledriftsspenning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Henvisning
For å overholde EMC-spesifikasjonene i henhold til DNV-CG-0339, må det installeres en ekstra spole (SK 3124.010) i kjøleaggregatets hovedforsyningsledning for hver fase. Med denne spolen er drift kun mulig ved 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60 Hz. Apparatet SK 3187.937 kan bare brukes i 3-faset drift.
Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
Hint Construction
Delvis installasjon ikke mulig
Måleeffekt
1,05 kW
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 1.250 m³/h
Innvendig kretsløp: 1.250 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,63
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,63
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
6,2
Dimensjoner
Bredde: 450 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 294 mm
Nødvendig montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 433 mm
Utsparingshøyde: 1.579 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Indre kretsløp IP 55
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-1234yf
Mengde: 1,1 kg
Mengde kjølemedium i kompressorsystem: 0,65 kg
Mengde kjølemedium i Heat Pipe-system: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t
Temperaturregulering
e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde
-20 °C...60 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Innstillingsområde
20 °C...50 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,99 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,99 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,94 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,94 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)
24 bar
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
55,2 kg
Bruttovekt
72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
273,35 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
84158200
Produktbeskrivelse
SK kjøleenhet Blue e+, veggmontert, 2,6 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, stålplate, B×H×D: 450 x 1600 x 294 mm
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Datablad
Safety data sheet refrigerant
Programvare
Licence condition
Updater