Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Art.nr: SK 3304514

Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 2 500 W med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting. Kapslingsgrad NEMA 4X.

Art.nr:
SK 3304514
Utførelse
veggmontering
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e veggmonterte kjøleaggregater med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting. Kapslingsgrad NEMA 4X.
Fordeler
Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale
Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Farge
RAL 7001
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Festemateriell
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,81 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Måledriftsspenning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 8,7 A
Ved 60 Hz: 9,7 A
Maks. startstrøm
Ved 50 Hz: 26 A
Ved 60 Hz: 28 A
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 805 m³/h
Innvendig kretsløp: 600 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Utførelse
veggmontering
Dimensjoner
Bredde: 405 mm
Høyde: 1.020 mm
Dybde: 358 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,21 t
Temperaturregulering
e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde
10 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Innstillingsområde
20 °C...50 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)
25 bar
Forberedt for sikring
Trafobryter: 11...16 A
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
60 kg
Bruttovekt
65 kg
Tolltariffnummer
84158200
EAN
4028177384408
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK kjøleaggregat Blue e, veggmontering, NEMA 4X, 1,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, rustfritt stål, BxHxD: 405 x 1020 x 358 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Info sheet
Safety instructions
Veiledning – R-513A
Veiledning – R134a
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknikk i detalj