Energieffektiv Blue e takmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting.
- Art.nr:
- SK 3383540
- Utførelse
- for takmontering
- Produktbeskrivelse
- Energieffektive Blue e kjøleaggregater for takmontering med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting.
- Fordeler
- Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Festemateriell - Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,09 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,8 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,81 kW - Måledriftsspenning
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Henvisning
- Kjøleaggregat for takmontering 3273.500 kan på grunn av det lave støynivået også brukes til kontorbruk.
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 1,7 A
Ved 60 Hz: 2,2 A - Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 4,6 A
Ved 60 Hz: 5,7 A - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 1.600 m³/h
Innvendig kretsløp: 491 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95 - Utførelse
- for takmontering
- Dimensjoner
- Bredde: 597 mm
Høyde: 417 mm
Dybde: 475 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Ytre kretsløp IP 34
- Indre kretsløp IP 54
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 0,65 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,41 t - Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Pluggbar tilkoblingsklemlist
- Driftssyklus
- 100 %
- Temperaturregulering
- e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Innstillingsområde
- 20 °C...53 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,56 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,65 kW - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 28 bar
- Forberedt for sikring
- Trafobryter: 6,3...10 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 46,55 kg
- Bruttovekt
- 49 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177323223
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e kjøleaggregater, for takmontering, 1 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, stålplate, BHD: 597x417x475 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning – R-513A
- Veiledning – R134a