Kjøleaggregat for takmontering TopTherm Blue e Total kjøleeffekt 0,50 - 4,00 kW

Art.nr: SK 3384640

Energieffektiv Blue e takmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting.

Art.nr:
SK 3384640
Utførelse
for takmontering
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e kjøleaggregater for takmontering med standard integrert e-comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting.
Fordeler
Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale
Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Farge
RAL 9007
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Bormal
Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,75 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,21 kW
Måledriftsspenning
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
400 V AC
Henvisning
Kjøleaggregat for takmontering 3273.500 kan på grunn av det lave støynivået også brukes til kontorbruk.
Henvisning til best.nr.
Leveringstid på forespørsel
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 3,2 A
Ved 60 Hz: 3,8 A
Maks. startstrøm
Ved 50 Hz: 8,7 A
Ved 60 Hz: 7,6 A
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 1.760 m³/h
Innvendig kretsløp: 470 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,3
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,92
Utførelse
for takmontering
Dimensjoner
Bredde: 597 mm
Høyde: 417 mm
Dybde: 475 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 54
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 0,88 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,56 t
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Pluggbar tilkoblingsklemlist
Driftssyklus
100 %
Temperaturregulering
e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Driftstemperaturområde
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Innstillingsområde
20 °C...53 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,7 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,91 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,79 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)
28 bar
Forberedt for sikring
Trafobryter: 6,3...10 A
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
47 kg
Bruttovekt
53 kg
Tolltariffnummer
84158200
EAN
4028177380141
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK kjøleenhet Blue e, takmontering 1,6 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, rustfritt stål, B×H×D: 597 x 417 x 475 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning – R-513A
Veiledning – R134a
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok