- Art.nr:
- SK 3303110
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Festemateriell
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 500 W
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 280 W
- Måledriftsspenning
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 60 Hz: 5,7 A
- Maks. startstrøm
- Ved 60 Hz: 11,5 A
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 345 m³/h
Innvendig kretsløp: 310 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Utførelse
- veggmontering
- Dimensjoner
- Bredde: 280 mm
Høyde: 550 mm
Dybde: 210 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Ytre kretsløp IP 34
- Indre kretsløp IP 54
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,17 kg
- Temperaturregulering
- Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 20 °C...55 °C
- Innstillingsområde
- 30 °C...55 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 470 W
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 500 W
- Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 18,335 kg
- Bruttovekt
- 19,3 kg
- EAN
- 4028177322820
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
-
SK RTT veggmontert kjøleenhet, 500 W, 115 V, basiskontroller