Kjøleaggregater for veggmontering med basiskontroller

Art.nr: SK 3303130

Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basis-controller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.

Art.nr:
SK 3303130
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 500 W
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 610 W
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 280 W
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 310 W
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 2,6 A
Ved 60 Hz: 2,6 A
Maks. startstrøm
Ved 50 Hz: 5,1 A
Ved 60 Hz: 6,4 A
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 345 m³/h
Innvendig kretsløp: 310 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Utførelse
veggmontering
Dimensjoner
Bredde: 280 mm
Høyde: 550 mm
Dybde: 210 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 54
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,24 t
Temperaturregulering
Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde
20 °C...55 °C
Innstillingsområde
30 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 360 W
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 380 W
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 465 W
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 490 W
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
Pakkeenhet
1 stk.
EAN
4028177610453
ECLASS 8.0
27180704
Sertifikater
EAC
Ex
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning