Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basis-controller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.
- Art.nr:
- SK 3304100
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Festemateriell - Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1.060 W
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 790 W
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 840 W - Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 5,4 A
Ved 60 Hz: 5 A - Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 12 A
Ved 60 Hz: 14 A - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 900 m³/h
Innvendig kretsløp: 600 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,2
- Utførelse
- veggmontering
- Dimensjoner
- Bredde: 400 mm
Høyde: 950 mm
Dybde: 260 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Ytre kretsløp IP 34
- Indre kretsløp IP 54
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,325 kg - Temperaturregulering
- Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 20 °C...55 °C
- Innstillingsområde
- 30 °C...55 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 825 W
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 775 W
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 875 W
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 835 W - Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 10 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 35 kg
- Bruttovekt
- 38 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177322905
- ECLASS 8.0
- 27180704