Kjøleaggregater for veggmontering med basiskontroller

Art.nr: SK 3328100

Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basis-controller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.

Art.nr:
SK 3328100
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2.000 W
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2.350 W
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1.450 W
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1.690 W
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 7,5 A
Ved 60 Hz: 9,1 A
Maks. startstrøm
Ved 50 Hz: 22 A
Ved 60 Hz: 26 A
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 640 m³/h
Innvendig kretsløp: 550 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Utførelse
veggmontering
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 1.580 mm
Dybde: 295 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 54
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,95 kg
Temperaturregulering
Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde
20 °C...55 °C
Innstillingsområde
30 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 1.025 W
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1.200 W
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1.250 W
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1.350 W
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 16 A
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
64,6 kg
Bruttovekt
68 kg
Tolltariffnummer
84158200
EAN
4028177323025
ECLASS 8.0
27180704
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Sertifikater
EAC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning