- Art.nr:
- SK 3361140
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Festemateriell
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 750 W
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 780 W
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 510 W
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 540 W
- Måledriftsspenning
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V AC
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 1,2 A
Ved 60 Hz: 1,4 A
- Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 3,1 A
Ved 60 Hz: 3,3 A
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 480 m³/h
Innvendig kretsløp: 600 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
- Utførelse
- veggmontering
- Dimensjoner
- Bredde: 280 mm
Høyde: 550 mm
Dybde: 280 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Ytre kretsløp IP 34
- Indre kretsløp IP 54
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,28 kg
- Temperaturregulering
- Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 20 °C...55 °C
- Innstillingsområde
- 30 °C...55 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 480 W
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 550 W
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 530 W
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 640 W
- Forberedt for sikring
- Trafobryter: 6,3...10 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 20 kg
- Bruttovekt
- 22 kg
- EAN
- 4028177433748
- ECLASS 8.0
- 27180704