Kjøleaggregater for veggmontering med basiskontroller

Art.nr: SK 3366110

Veggmonterte kjøleaggregater i effektklassene 500 W til 4000 W med standard integrert basis-controller, RiNano-belegg på kondensatoren og elektrisk kondensatfordunsting.

Art.nr:
SK 3366110
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1.500 W
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1.050 W
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1.100 W
Måledriftsspenning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 14,3 A
Ved 60 Hz: 14,7 A
Maks. startstrøm
Ved 50 Hz: 43 A
Ved 60 Hz: 47 A
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 910 m³/h
Innvendig kretsløp: 860 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Utførelse
veggmontering
Dimensjoner
Bredde: 435 mm
Høyde: 1.590 mm
Dybde: 205 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 54
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,7 kg
Temperaturregulering
Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde
20 °C...55 °C
Innstillingsområde
30 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 1.075 W
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1.200 W
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1.265 W
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1.375 W
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 20 A
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
68,4 kg
Bruttovekt
72 kg
EAN
4028177429680
ECLASS 8.0
27180704
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
EAC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning