- Art.nr:
- SK 3366140
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Ferdig montert tilkoblingskabel
Bormal
Festemateriell
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1.500 W
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 980 W
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1.080 W
- Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 3 A
Ved 60 Hz: 3,1 A
- Maks. startstrøm
- Ved 50 Hz: 8 A
Ved 60 Hz: 8,8 A
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 910 m³/h
Innvendig kretsløp: 860 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
- Utførelse
- veggmontering
- Dimensjoner
- Bredde: 435 mm
Høyde: 1.590 mm
Dybde: 205 mm
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Ytre kretsløp IP 34
- Indre kretsløp IP 54
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,7 kg
- Temperaturregulering
- Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- 20 °C...55 °C
- Innstillingsområde
- 30 °C...55 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 1.090 W
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 1.240 W
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 1.260 W
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 1.430 W
- Forberedt for sikring
- Motorvernbryter: 6,3...10 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 61,75 kg
- Bruttovekt
- 65 kg
- Tolltariffnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177429697
- ECLASS 8.0
- 27180704