Kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ 1,6 kW - 5,5 kW

Art.nr: SK 3485830

Energieffektive veggmonterte Blue e+ kjøleaggregater i effektklassene 1600 W til 5500 W. Ved bruk av hastighetsstyrte komponenter og heat pipe-teknologi oppnår man gjennomsnittlig energibesparelse på 75 %. Tilgjengelig i utførelsene stålplate og rustfritt stål.

IoT-grensesnitt

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Art.nr:
SK 3485830
Utførelse
veggmontering
Fordeler
Gjennomsnittlig 75 % energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi
Verdensomspennende bruk takket være en unik multi-spennings evne.
Alle komponentene i koblingsskap og kjøleaggregater får lenger levetid takket være kjøling
Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
Produktendring
Dekselet til koblingsboksen for å beskytte den elektriske tilkoblingen på kjøleapparatet har ikke vært inkludert i leveringsomfanget siden begynnelsen av 2024. Deksel 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som ekstrautstyr.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Inkl. festemateriell
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist)
Opsjoner
For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,1 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Måledriftsspenning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Henvisning
Følg montasjeanvisningene.
Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
Kan kun brukes i semi-utendørs områder (se instruksjoner for beskrivelse).
Henvisning til best.nr.
Toleranse: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) og 480 V +6 % (509 V)
Måleeffekt
0,7 kW
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 895 m³/h
Innvendig kretsløp: 700 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
5,4
Utførelse
veggmontering
Dimensjoner
Bredde: 400 mm
Høyde: 950 mm
Dybde: 310 mm
Nødvendig montasjeutsparing
Utsparingsbredde: 383 mm
Utsparingshøyde: 929 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Indre kretsløp IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-1234yf
Mengde: 0,77 kg
Mengde kjølemedium i kompressorsystem: 0,48 kg
Mengde kjølemedium i Heat Pipe-system: 0,29 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t
Temperaturregulering
e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde
-20 °C...60 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Innstillingsområde
20 °C...50 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)
24 bar
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
40,5 kg
Bruttovekt
46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
207,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK kjøleenhet Blue e+, veggmontert, 1,6 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, stålplate, B×H×D: 400 x 950 x 310 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datablad
Safety data sheet refrigerant
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok
Programvare
Licence condition
Updater