Energieffektive veggmonterte Blue e+ kjøleaggregater i effektklassene 1600 W til 5500 W. Ved bruk av hastighetsstyrte komponenter og heat pipe-teknologi oppnår man gjennomsnittlig energibesparelse på 75 %. Tilgjengelig i utførelsene stålplate og rustfritt stål.
- Art.nr:
- SK 3486930
- Utførelse
- veggmontering
- Fordeler
- Gjennomsnittlig 75 % energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi
- Verdensomspennende bruk takket være en unik multi-spennings evne.
- Alle komponentene i koblingsskap og kjøleaggregater får lenger levetid takket være kjøling
- Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
- Produktendring
- Dekselet til koblingsboksen for å beskytte den elektriske tilkoblingen på kjøleapparatet har ikke vært inkludert i leveringsomfanget siden begynnelsen av 2024. Deksel 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som ekstrautstyr.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Integrert elektrisk kondensatfordamping
Inkl. festemateriell
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemlist) - Opsjoner
- For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
- Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 2 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 2 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 1,29 kW - Måledriftsspenning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Henvisning
- Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
- Kan kun brukes i semi-utendørs områder (se instruksjoner for beskrivelse).
- To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV. - Henvisning til best.nr.
- Toleranse: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) og 480 V +6 % (509 V)
- Måleeffekt
- 0,73 kW
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ytre kretsløp: 1.250 m³/h
Innvendig kretsløp: 1.250 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 7,6
- Utførelse
- veggmontering
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 294 mm - Nødvendig montasjeutsparing
- Utsparingsbredde: 433 mm
Utsparingshøyde: 1.579 mm - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Indre kretsløp IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-1234yf
Mengde: 1,1 kg
Mengde kjølemedium i kompressorsystem: 0,65 kg
Mengde kjølemedium i Heat Pipe-system: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t - Temperaturregulering
- e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...60 °C
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)
- 3 °C...60 °C
- Driftstemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Innstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Merkeeffekt Pel
- Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 24 bar
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 55,2 kg
- Bruttovekt
- 73,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 274,42 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK kjøleenhet Blue e+, veggmontert, 2 kW, 110–240 V, 1~, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, stålplate, B×H×D: 450 x 1600 x 294 mm
- Dokumentasjon
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Datablad
- Safety data sheet refrigerant
- Teknikk i detalj
- Teknisk systemhåndbok