Kjøleaggregat for takmontering Blue e+ Kjøleeffekt 1,30 kW

Art.nr: SK 3485730

Revolusjonerende energieffektivitet takket være hybridteknologi. Gjennomsnittlig 75% energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi. Høye sikkerhetsstandarder for bruk verden over. Intuitiv betjening fra berøringsskjerm.

IoT-grensesnitt

Art.nr:
SK 3485730
Utførelse
for takmontering
Fordeler
Gjennomsnittlig 75 % energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi
Verdensomspennende bruk takket være en unik multi-spennings evne.
Alle komponentene i koblingsskap og kjøleaggregater får lenger levetid takket være kjøling
Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kjøleaggregat for takmontering Blue e+
Foldefilter
Ferdig montert tilkoblingskabel
Inkl. festemateriell
Kondensatslange (3 m)
Opsjoner
For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Måledriftsspenning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Henvisning
Montering kun på koblingsskap med minimumsmål (B x D) 800 x 600 mm
Drift uten foldefilter er ikke tillatt
Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
Måleeffekt
0,75 kW
Lufteffekt (frittblåsende)
Ytre kretsløp: 750 m³/h
Innvendig kretsløp: 700 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
Kjøleeffekttall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
4,6
Utførelse
for takmontering
Dimensjoner
Bredde: 700 mm
Høyde: 308 mm
Dybde: 560 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
Ytre kretsløp IP 54 med foldefilter
Indre kretsløp IP 54 med foldefilter
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-1234yf
Mengde: 0,56 kg
Mengde kjølemedium i kompressorsystem: 0,37 kg
Mengde kjølemedium i Heat Pipe-system: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Pluggbar tilkoblingsklemlist
Temperaturregulering
e-kontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde
-20 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kjølemiddelkrets (aktiv)
3 °C...55 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Innstillingsområde
20 °C...50 °C
Merkeeffekt Pel
Merkeeffekt L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Merkeeffekt L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)
24 bar
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
38 kg
Bruttovekt
56,25 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
181,79 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK takmontert kjøleenhet Blue e+, stålplate, kjølemodul, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, B×H×D: 700 x 308 x 560 mm
Godkjenninger
TÜV-testet sikkerhet
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datablad
Safety data sheet refrigerant
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok
Programvare
Licence condition
Updater