- Art.nr:
- SK 3318600
- Utførelse
- Kompakt og modulær oppbygging av de kuldetekniske komponentene
Mediumtransporterende pumpe
- Fordeler
- Nøyaktig temperering ved hjelp av mikroprosesstyrt teknikk
- Samlefeilmelding med potensialfri kontakt
- Internasjonal takket være tofrekvens-utførelse
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Komplett tilkoblingsklar enhet
Dokumentasjon på flere språk, inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 44 (elektrisk)
- Total kjøleeffekt Tw10 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
- Total kjøleeffekt Tw18 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 900 m³/h
Ved 60 Hz: 900 m³/h
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 430 mm
- Temperaturregulering
- Microkontroller-regulering (fabrikkinnstilling +20 °C)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,39 t
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 0,69 kW
Ved 60 Hz: 1,07 kW
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 5,1 A
Ved 60 Hz: 5,6 A
- Vannkretsløp
- trykktett
- Vanntilkoblinger
- G ½" IG
- Antall kjølekretser
- 1
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 47 kg
- Bruttovekt
- 48 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351134
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
-
SK Chiller TopTherm, frittstående, 1/1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 600x400x430 mm