Chiller TopTherm 1 - 4 kW

Art.nr: SK 3318610

TopTherm Chiller takmonterings- hhv. frittstående modeller er fleksible og kompakte. De har en sentral og økonomisk avkjøling av kjølevannet og forsyner dermed bl.a. luft/vann-varmeveksler. Som standard med nanobelagt kondensator.

Art.nr:
SK 3318610
Utførelse
Kompakt og modulær oppbygging av de kuldetekniske komponentene
Mediumtransporterende pumpe
Fordeler
Nøyaktig temperering ved hjelp av mikroprosesstyrt teknikk
Samlefeilmelding med potensialfri kontakt
Internasjonal takket være tofrekvens-utførelse
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Komplett tilkoblingsklar enhet
Dokumentasjon på flere språk, inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 44 (elektrisk)
Total kjøleeffekt Tw10 / Tu32
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW
Total kjøleeffekt Tw18 / Tu32
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 1,1 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 1,51 kW
Lufteffekt (frittblåsende)
Ved 50 Hz: 900 m³/h
Ved 60 Hz: 900 m³/h
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 455 mm
Temperaturregulering
Microkontroller-regulering (fabrikkinnstilling +20 °C)
Driftstemperaturområde
10 °C...43 °C
Driftstemperaturområde kjølemedium
10 °C: 30 °C
Temperaturhysterese
± 2 K
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,61 t
Pumpetrykk
Ved 50 Hz: 2,5 bar
Volumstrøm (kjølemedium)
Ved 50 Hz: 3,5 l/min
Ved 60 Hz: 6 l/min
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 0,64 kW
Ved 60 Hz: 0,79 kW
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 5,1 A
Ved 60 Hz: 5,6 A
Kjøleeffekttall (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
1,7
Vannkretsløp
hermetisk åpen
Vanntilkoblinger
G ½" IG
Antall kjølekretser
1
Tank
Materiale: Kunststoff PP
Volum: 2,5 l
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
48 kg
Bruttovekt
53 kg
Tolltariffnummer
84186900
EAN
4028177351141
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivelse
SK Chiller TopTherm, frittstående, 1,1/1,51 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 600x400x430 mm, med integrert nivåindikering
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Veiledning – R134a
Ytterligere informasjon
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknikk i detalj