Chiller TopTherm 1 - 4 kW

Art.nr: SK 3319600

TopTherm Chiller takmonterings- hhv. frittstående modeller er fleksible og kompakte. De har en sentral og økonomisk avkjøling av kjølevannet og forsyner dermed bl.a. luft/vann-varmeveksler. Som standard med nanobelagt kondensator.

Art.nr:
SK 3319600
Utførelse
Kompakt og modulær oppbygging av de kuldetekniske komponentene
Mediumtransporterende pumpe
Fordeler
Nøyaktig temperering ved hjelp av mikroprosesstyrt teknikk
Samlefeilmelding med potensialfri kontakt
Internasjonal takket være tofrekvens-utførelse
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Komplett tilkoblingsklar enhet
Dokumentasjon på flere språk, inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 44 (elektrisk)
Total kjøleeffekt Tw10 / Tu32
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW
Total kjøleeffekt Tw18 / Tu32
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
Lufteffekt (frittblåsende)
Ved 50 Hz: 900 ft³/min
Ved 60 Hz: 900 ft³/min
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 430 mm
Temperaturregulering
Microkontroller-regulering (fabrikkinnstilling +20 °C)
Driftstemperaturområde
10 °C...43 °C
Driftstemperaturområde kjølemedium
10 °C...30 °C
Temperaturhysterese
± 2 K
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R134a
Mengde: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,39 t
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 0,86 kW
Ved 60 Hz: 0,99 kW
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 5,7 A
Ved 60 Hz: 5,6 A
Vannkretsløp
trykktett
Vanntilkoblinger
G ½" IG
Antall kjølekretser
1
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
51 kg
Bruttovekt
55 kg
Tolltariffnummer
84186900
EAN
4028177351158
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivelse
SK Chiller TopTherm, frittstående, 1,5/1,7 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 600x400x430 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning – R134a
Ytterligere informasjon
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknikk i detalj