TopTherm Chiller takmonterings- hhv. frittstående modeller er fleksible og kompakte. De har en sentral og økonomisk avkjøling av kjølevannet og forsyner dermed bl.a. luft/vann-varmeveksler. Som standard med nanobelagt kondensator.
- Art.nr:
- SK 3319610
- Utførelse
- Kompakt og modulær oppbygging av de kuldetekniske komponentene
Mediumtransporterende pumpe - Fordeler
- Nøyaktig temperering ved hjelp av mikroprosesstyrt teknikk
- Samlefeilmelding med potensialfri kontakt
- Internasjonal takket være tofrekvens-utførelse
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Komplett tilkoblingsklar enhet
Dokumentasjon på flere språk, inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 44 (elektrisk)
- Total kjøleeffekt Tw10 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 1,3 kW - Total kjøleeffekt Tw18 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW - Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 1,7 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 1,9 kW - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 900 m³/h
Ved 60 Hz: 900 m³/h - Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 400 mm
Dybde: 455 mm - Temperaturregulering
- Microkontroller-regulering (fabrikkinnstilling +20 °C)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- 10 °C: 30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,61 t - Pumpetrykk
- Ved 50 Hz: 2,5 bar
- Volumstrøm (kjølemedium)
- Ved 50 Hz: 3,5 l/min
Ved 60 Hz: 6 l/min - Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 0,86 kW
Ved 60 Hz: 1,07 kW - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 5,7 A
Ved 60 Hz: 5,6 A - Kjøleeffekttall (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 1,77
- Vannkretsløp
- hermetisk åpen
- Vanntilkoblinger
- G ½" IG
- Antall kjølekretser
- 1
- Tank
- Materiale: Kunststoff PP
Volum: 2,5 l - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 51 kg
- Bruttovekt
- 56 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351165
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK Chiller TopTherm, frittstående, 1,7/1,9 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 600x400x430 mm, med integrert nivåindikering
- Dokumentasjon
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Veiledning – R134a
- Ytterligere informasjon