TopTherm Chiller takmonterings- hhv. frittstående modeller er fleksible og kompakte. De har en sentral og økonomisk avkjøling av kjølevannet og forsyner dermed bl.a. luft/vann-varmeveksler. Som standard med nanobelagt kondensator.
- Art.nr:
- SK 3334600
- Utførelse
- Kompakt og modulær oppbygging av de kuldetekniske komponentene
Mediumtransporterende pumpe - Fordeler
- Nøyaktig temperering ved hjelp av mikroprosesstyrt teknikk
- Samlefeilmelding med potensialfri kontakt
- Internasjonal takket være tofrekvens-utførelse
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering
Komplett tilkoblingsklar enhet
Dokumentasjon på flere språk, inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer - Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 44 (elektrisk)
- Total kjøleeffekt Tw10 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 3,9 kW
Kjøleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz: 4,7 kW - Total kjøleeffekt Tw18 / Tu32
- Kjøleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 4,5 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 5,4 kW - Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 4,8 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 5,6 kW - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 1.785 m³/h
Ved 60 Hz: 1.785 m³/h - Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 602 mm
Høyde: 676 mm
Dybde: 645 mm - Temperaturregulering
- Microkontroller-regulering (fabrikkinnstilling +20 °C)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- 10 °C: 30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,94 t - Volumstrøm (kjølemedium)
- Ved 50 Hz: 20 l/min
- Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 2,38 kW
Ved 60 Hz: 3,24 kW - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 5,6 A
Ved 60 Hz: 6,15 A - Kjøleeffekttall (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,26
- Vannkretsløp
- åpen
- Vanntilkoblinger
- G ½" IG
- Antall kjølekretser
- 1
- Tank
- Materiale: Kunststoff PP
Volum: 30 l - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 94 kg
- Bruttovekt
- 104 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351189
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK Chiller TopTherm, frittstående, 4,8/5,6 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 602x676x645 mm, med integrert nivåindikering
- Dokumentasjon
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Veiledning – R134a
- Ytterligere informasjon