VX25 TopTherm Chiller er kompakt og allsidig. Chiller og skap passer perfekt sammen – og som serie på mindre fotavtrykk, større virkningsgrad og raskere tilgjengelighet.
- Art.nr:
- SK 3335940
- Produktbeskrivelse
- VX25 TopTherm Chiller er kompakt og allsidig. Chiller og skap passer perfekt sammen – og som serie på mindre fotavtrykk, større virkningsgrad og raskere tilgjengelighet.
- Fordeler
- For husstørrelse for fire effektklasser
- Reduserer CO₂-fotavtrykket med opptil 35 %
- Reduksjon av kjølemiddelmengden med Microchannel-teknologi
- Fjernovervåking (monitorering) allerede integrert i basisenheten
- Bedre sikkerhet takket være integrerte sikkerhetsfunksjoner
- Minimal oppstillingsflate
- Meget servicevennlig
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Fullstendig tilkoblingsklar enhet med sidevegger og dør
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 44 (elektrisk)
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 10,6 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 12 kW - Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 6.000 m³/h
Ved 60 Hz: 7.200 m³/h - Måledriftsspenning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 808 mm
Høyde: 2.238 mm
Dybde: 608 mm - Henvisning
- Regelmessig tetthetskontroll er ikke lovpålagt.
- Lydtrykknivå
- 74,8 dB(A)
- Temperaturregulering
- e-kontroller (fabrikkinnstilling +18 °C)
- Driftstemperaturområde
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- 10 °C: 25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 1 K
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,01 t - Pumpetrykk
- Ved 50 Hz: 2,5 bar
Ved 60 Hz: 4 bar - Strømforbruk kjølemedium pumpe 50/60 Hz
- 0,67 / 1,06 kW
- Volumstrøm (kjølemedium)
- Ved 50 Hz: 30 l/min
Ved 60 Hz: 35 l/min - Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 5,35 kW
Ved 60 Hz: 6,95 kW - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 9,8 A
Ved 60 Hz: 10,3 A - Kjøleeffekttall (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,3
- Vanntilkoblinger
- R 1" IG
- Antall kjølekretser
- 1
- Tank
- Materiale: Kunststoff PP
Volum: 75 l - Driftsvekt
- 350 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 255 kg
- Bruttovekt
- 262 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177953468
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK Chiller TopTherm, i VX25 kapsling, 10,6/12,0 kW, 400–460 V, 3~, 50/60 Hz, B×H×D: 808×2238×608 mm
- Dokumentasjon
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Veiledning
- Veiledning – R-513A
- Ytterligere informasjon