VX25 Chiller TopTherm 8 - 20 kW

Art.nr: SK 3335950

VX25 TopTherm Chiller er kompakt og allsidig. Chiller og skap passer perfekt sammen – og som serie på mindre fotavtrykk, større virkningsgrad og raskere tilgjengelighet.

Art.nr:
SK 3335950
Produktbeskrivelse
VX25 TopTherm Chiller er kompakt og allsidig. Chiller og skap passer perfekt sammen – og som serie på mindre fotavtrykk, større virkningsgrad og raskere tilgjengelighet.
Fordeler
For husstørrelse for fire effektklasser
Reduserer CO₂-fotavtrykket med opptil 35 %
Reduksjon av kjølemiddelmengden med Microchannel-teknologi
Fjernovervåking (monitorering) allerede integrert i basisenheten
Bedre sikkerhet takket være integrerte sikkerhetsfunksjoner
Minimal oppstillingsflate
Meget servicevennlig
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Fullstendig tilkoblingsklar enhet med sidevegger og dør
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 44 (elektrisk)
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 15,6 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 17 kW
Lufteffekt (frittblåsende)
Ved 50 Hz: 6.000 m³/h
Ved 60 Hz: 7.200 m³/h
Måledriftsspenning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensjoner
Bredde: 808 mm
Høyde: 2.238 mm
Dybde: 608 mm
Henvisning
Regelmessig tetthetskontroll er ikke lovpålagt.
Lydtrykknivå
75,5 dB(A)
Temperaturregulering
e-kontroller (fabrikkinnstilling +18 °C)
Driftstemperaturområde
10 °C...43 °C
Driftstemperaturområde kjølemedium
10 °C: 25 °C
Temperaturhysterese
± 2 K
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 1,01 t
Pumpetrykk
Ved 50 Hz: 2,3 bar
Ved 60 Hz: 3,5 bar
Strømforbruk kjølemedium pumpe 50/60 Hz
0,67 / 1,06 kW
Volumstrøm (kjølemedium)
Ved 50 Hz: 45 l/min
Ved 60 Hz: 50 l/min
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 6,88 kW
Ved 60 Hz: 8,77 kW
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 13,3 A
Ved 60 Hz: 13,5 A
Kjøleeffekttall (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,7
Vanntilkoblinger
R 1" IG
Antall kjølekretser
1
Tank
Materiale: Kunststoff PP
Volum: 75 l
Driftsvekt
345 kg
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
252 kg
Bruttovekt
285 kg
Tolltariffnummer
84186900
EAN
4028177953475
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivelse
SK Chiller TopTherm, i VX25 kapsling, 15,6/17,0 kW, 400–460 V, 3~, 50/60 Hz, B×H×D: 808×2238×608 mm
Forklaringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Veiledning
Veiledning – R-513A
Ytterligere informasjon
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A