Blue e+ Hybrid IT Chiller kombinerer kjøling via en kjølekrets med en direkte integrert frikjøler, noe som øker energieffektiviteten under drift i den kalde årstiden. Det brukes også pumper med svært effektive IE3-motorer. Takket være et aluminiumshus med utendørslakkering er apparatet egnet for utendørs installasjon uten ekstra tak.
- Art.nr:
- SK 3334440
- Utførelse
- Utendørs
- Fordeler
- Integrert frikjøler øker energieffektiviteten
- Konstant, presis kjøling takket være temperaturnøyaktighet på +-0,5 K
- Optimal værbeskyttelse takket være UV-bestandig lakk og beskyttet berøringsskjerm
- Høye bruksgrenser fra -20 °C til 45 °C
- Kompatibel med ulike spenninger, kan derfor anvendes over hele verden (uten omkabling) og med høye grenseverdier
- Integrert oppvarming for medium fortemperering
- Materiale
- Aluminium AlMg3
- Overflate
- UV-bestandig
- Farge
- RAL 7035 struktur
- Leveringsomfang
- Komplett tilkoblingsklar enhet (pluggbar tilkoblingsklemmelist)
Dokumentasjon på flere språk - Opsjoner
- For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (Elektrisk)
- Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 5 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 4,8 kW - Måledriftsspenning
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 1.020 mm
Dybde: 710 mm - Temperaturregulering
- e-kontroller (fabrikkinnstilling +20 °C)
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...45 °C
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- 10 °C: 35 °C
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631 - Pumpetrykk
- Ved 50 Hz: 2,9 bar
- Volumstrøm (kjølemedium)
- Ved 50 Hz: 14 l/min
Ved 60 Hz: 14 l/min - Merkeeffekt Pel
- Ved 50 Hz: 2,55 kW
Ved 60 Hz: 2,73 kW - Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 4,04 A
Ved 60 Hz: 3,78 A - Forberedt for sikring
- Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 16 A
- Vannkretsløp
- trykktett
- Vanntilkoblinger
- ¾" innvendig gjenge
- Antall kjølekretser
- 1
- Driftsvekt
- 115 kg
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 104 kg
- Bruttovekt
- 114 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- ETIM 9
- EC002516
- Produktbeskrivelse
- Blue e+ Hybrid IT Chiller 5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BxHxD 450x1020x710 mm