Chiller Blue e+ Hybrid IT

Art.nr: SK 3334480

Blue e+ Hybrid IT Chiller kombinerer kjøling via en kjølekrets med en direkte integrert frikjøler, noe som øker energieffektiviteten under drift i den kalde årstiden. Det brukes også pumper med svært effektive IE3-motorer. Takket være et aluminiumshus med utendørslakkering er apparatet egnet for utendørs installasjon uten ekstra tak.

IoT-grensesnitt

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Art.nr:
SK 3334480
Utførelse
Utendørs
Fordeler
Integrert frikjøler øker energieffektiviteten
Konstant, presis kjøling takket være temperaturnøyaktighet på +-0,5 K
Optimal værbeskyttelse takket være UV-bestandig lakk og beskyttet berøringsskjerm
Høye bruksgrenser fra -20 °C til 45 °C
Kompatibel med ulike spenninger, kan derfor anvendes over hele verden (uten omkabling) og med høye grenseverdier
Integrert oppvarming for medium fortemperering
Materiale
Aluminium AlMg3
Overflate
UV-bestandig
Farge
RAL 7035 struktur
Leveringsomfang
Komplett tilkoblingsklar enhet (pluggbar tilkoblingsklemmelist)
Dokumentasjon på flere språk
Opsjoner
For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 24
IP 54 (Elektrisk)
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 6,7 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 6,4 kW
Måledriftsspenning
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimensjoner
Bredde: 450 mm
Høyde: 1.020 mm
Dybde: 710 mm
Temperaturregulering
e-kontroller (fabrikkinnstilling +20 °C)
Driftstemperaturområde
-20 °C...45 °C
Driftstemperaturområde kjølemedium
10 °C: 35 °C
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Pumpetrykk
Ved 50 Hz: 2,9 bar
Volumstrøm (kjølemedium)
Ved 50 Hz: 18,5 l/min
Ved 60 Hz: 18,5 l/min
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 2,44 kW
Ved 60 Hz: 2,71 kW
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 3,57 A
Ved 60 Hz: 4,13 A
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 16 A
Vannkretsløp
trykktett
Vanntilkoblinger
¾" innvendig gjenge
Antall kjølekretser
1
Driftsvekt
120 kg
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
109 kg
Bruttovekt
119 kg
Tolltariffnummer
84186900
ETIM 9
EC000855
Produktbeskrivelse
Blue e+ Hybrid IT Chiller 6,7 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BxHxD 450x1020x710 mm
Forklaringer
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentasjon
Veiledning – R-513A
Ytterligere informasjon
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A