Chiller Blue e+ 1,5 - 7 kW

Art.nr: SK 3319100

Blue e+ Chiller er effektiv, fleksibel og kompakt. De har en sentral og økonomisk avkjøling av kjølevannet og forsyner dermed bl.a. luft/vann-varmeveksler. Opp til 70 % energibesparelse på turtallsregulerte komponenter og inverter-teknologi. Internasjonale godkjenninger og multispenningsevne for bruk over hele verden. Intuitiv betjening fra berøringsskjerm samt intelligente kommunikasjons-grensesnitt gjør betjening og analyse komfortabel.

IoT-grensesnitt

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Forberedt for sikring for kjøleaggregat/Chiller Blue e+

Art.nr:
SK 3319100
Fordeler
Blue e+ Chiller sørger for sentral og effektiv kjøling av væsker med høy temperaturnøyaktighet og innovativ DC-inverter-teknologi
Kompatibel med ulike spenninger, kan derfor anvendes over hele verden (uten omkabling) og med høye grenseverdier
Maksimal sikkerhet på grunn av integrert bypassventil og overvåkings-sensorikk
Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
Kompakt og modulær oppbygging garanterer minimal plass
Pumper med høyeffektive IE3-motorer
Farge
RAL 7035 struktur
Leveringsomfang
Komplett tilkoblingsklar enhet (pluggbar tilkoblingsklemmelist)
Dokumentasjon på flere språk
Opsjoner
For fjernovervåking og sammenkobling av kjøleaggregater og chiller i Blue e+ generasjonen setter du inn IoT Interface med artikkelnummer 3124.300. Øk maskintilgjengeligheten og prosessikkerheten ved hjelp av fjernovervåking av apparatdata, statuser og systemmeldinger.
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 24
IP 54 (Elektrisk)
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz: 1,5 kW
Kjøleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz: 1,4 kW
Måledriftsspenning
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimensjoner
Bredde: 450 mm
Høyde: 820 mm
Dybde: 710 mm
Henvisning
Ved å laste ned programvaren inngås en kontrakt mellom kontraktspartneren og Rittal om gratis bruk av programvaren i henhold til disse lisensbetingelsene.
Temperaturregulering
e-kontroller (fabrikkinnstilling +20 °C)
Driftstemperaturområde
-5 °C...50 °C
Lagringstemperaturområde
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kjølemedium
5 °C: 35 °C
Temperaturhysterese
± 0,5 K
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R-513A
Mengde: 0,55 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0,35 t
Volumstrøm (kjølemedium)
Ved 50 Hz: 7 l/min
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 1,05 kW
Ved 60 Hz: 1,09 kW
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 1,57 A
Ved 60 Hz: 1,56 A
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 16 A
Kjøleeffekttall (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
1,95
Vannkretsløp
hermetisk åpen
Vanntilkoblinger
¾" innvendig gjenge
Antall kjølekretser
1
Tank
Materiale: Kunststoff PE
Volum: 12 l
Driftsvekt
100 kg
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
81 kg
Bruttovekt
91 kg
Tolltariffnummer
84186900
ETIM 9
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivelse
SK Chiller Blue e+, 1,5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 450 x 820 x 710 mm
Godkjenninger
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Attestation of Conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentasjon
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Veiledning – R-513A
Ytterligere informasjon
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Programvare
Licence condition
Updater